??
Селекция на CAD модел
K0739.4206016X200
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
Bill of material
K0739.4206016X200
BESTKIPP
Order No.
K0739.4206016X200
W
Angle
°
MATERIAL
Material
Stainless steel
FORM
Form
D
A
distance
45 mm
D
diameter
60 mm
D1
thread
M16
H
height
22 mm
H1
height
133 mm
H2
height
32.0 mm
SW
width across flats
16 mm
SW1
8
L
Length
200 mm
BELASTUNG
Load capacity max. kN
7.0 kN
GEW
Approx. weight
0.4651 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245292424
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions